Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR-OB 3x0,25 nero 0,6m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, M12 Y droit
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 5x0.34 sw 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x2x0.25 geschirmt gr 500m
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 3,5m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 2m
 
PUR-OB 5x0,34 schwarz 0,6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
vert, jaune, rouge, sortie M12 en-dessous
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans Led, 3 pôles
 
Cordon DeviceNet surmoulé M12 codé A, femelle-male coudés, adapté
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 15m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 50m
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 3m
 
PUR 3x0,25 nero robot, c. portacavo 4,5m
 
PVC 8x0,25 grigio 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten