Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 2x2xAWG22/7 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 4m
 
Câble 2x0,34+4x1,5 violet - 35m
Dieser Artikel ist nicht mehr in gewünschter Menge auf Lager. Die noch verfügbare Menge ist: 7
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé vert UL/CSA - 7,5m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, Led verte (1-alim) -
 
PVC-OB3x0,25 nero 2m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Câble PUR-OB 12x0,25 gris - 15m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 12m
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 5m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 35m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 7m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 17m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten