Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC 3x0.25 nero UL/CSA 9.0 m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 1,8m
 
5-poli max. 0,75mm² 6-8mm
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 15m
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 6m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 15m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR-OB 4x0,25 nero UL/CSA, + c. portacavo 10m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 3.0
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 50m
 
PE-X-wires 4x2.5 UL 1m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 geschirmt gn UL 0,4m
 
Litzen PP AWG20/26 0,2m
 
 
PUR 4X0,34 grigio, 40m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten