Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
Connecteur MSVS, forme A / 18 mm, avec redresseur, 24...230 V DC
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,5m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 0m
 
Artikel ist nicht bestellbar
 
morsetti a vite, a cablare, senza LED
 
PUR 4X0,75 nero 2m
 
PVC-OB 3x0,34 grau 500m
 
MNFS-15, 15 A 32 V azzurro, piccolo
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans led, 5 pôles
 
PUR 3x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 6 A
 
PUR-JZ 4x0,75 grigio 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio catena portacavo 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Disjoncteur intelligent, 2 canaux
 
PUR 3x0,25 nero 7,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten