Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
8-pol. / 4-pol. + 3-pol.
 
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/C 70.0m
 
PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 1,5m
 
P:100VA
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL+schleppk. 18m
 
 
 
P: 1000VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 10m
 
KDT/ZE 14
 
8 digitale passiv sichere Ausgänge
 
PUR-JB 5x0,34 grau schleppk. 2,5m
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 20m
 
Sans LED, PP 8x0,25mm², 0,2m
 
PVC 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA 15m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 0,3m
 
cavetti PP 5X0.34 1.5m
 
PVC 5x0,34 grigio UL/CSA 3m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 6m
Cet article ne peut être commandé.
 
1000 V, 200 A
Cet article ne peut être commandé.
 
 
IN: 35 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A max. 30 kHz
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 4,3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi