Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
3m PUR 8x0,5+3x1.0, UL/CSA
 
15.0m PUR 10*0,34+2*0,75
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 5m
 
Câble 5.0m PUR 8x0.5+3x1.0, UL/CSA
 
PUR 3x0,25 grigio UL/CSA 3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA drag 8.0 m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grey UL,CSA+drag chain 12,5m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau schleppk. 12m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
 
RGBW-LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M12 Anschluss
 
15m PUR/PVC 12x0,34+2x0,75
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 10.2 m
 
PUR AWG24+22 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten