Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 1,5m
 
PUR 2x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 30m
 
PVC-JZ 4x0,75 grau 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
0...230 V AC/DC, sans composants ( 2 contacts + PE),
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 30m
 
PUR 3x0.34 bk UL/ CSA+drag 4.5
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 3m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 schermato nero UL/CSA 0,6m
 
PUR 4X0,34 schermato verde 3m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr 1m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 7.5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten