Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR AWG20/26 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 10m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL, CSA 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3.0m
 
PUR-JZ 5x0,75 geschirmt grau 100m
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 4m
 
Disjoncteur intelligent, Diagnostic de circuits 24V, 4 canaux 6
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten