Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
4-pol. max. 0,75mm² 4-6mm
 
PUR 8x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 2m
 
PVC 5x0.34 gr 3m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 4,5m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 2m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 4x0,25 grau 7,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR AWG20+26 gesch. gn UL/CSA+robot+schleppk. 30m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 7.2 m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,6m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 0,15m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 1m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten