Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
 
IN: 30 VDC - OUT: 30 VDC / 0,1 A
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 0,4m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,5m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 16m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 0m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 1.6m
 
PUR 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo. 11m
 
câble PUR UL/CSA 8x0.25 mm² gris, chaine porte-câble, 5m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 1m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 1m
 
Avec raccord pour gaine annelée NG13
 
Connection: DT-4
 
P: 63VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
15.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
Série Cube Module d'extension des E/S, IP67, Système Cube 6 pôles
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4X0,75 grigio, UL/CSA, c. portacavo 20m
 
5-pol. 0,75…1,5mm² 5,8-13,5mm
 
5m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
En laiton nickelé
Artikel ist nicht bestellbar
 
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0,75 grigio UL/CSA 500m
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 12m
 
 
MSFL0-R 233 7,5m
 
PUR-OB 1x4xAWG16 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 5m
 
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 6m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 2,5m
 
PUR 4X0,34 nero robot, c. portacavo 2,5m
 
PVC-OB 4x0,34 nero UL/CSA 2m
 
Max. 2,5mm², câble 8-10mm
 
4 uscite analogiche corrente, resistenza terminazione integrata
 
 
NG0-RC-48-S
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo 0m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 25m
 
Câble PUR-OB 3x0,34 noir UL/CSA 0,3m
 
235 PUR 5x0,34 grigio UL/CSA+c. portacavo 7.5
 
P: 160VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
 
PUR 3x0,25 nero 6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 2m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten