Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA, c. portacavo
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M20
 
PVC-OB 4x0,25 grau 1m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
Connecteur MSVS, forme B / 10 mm, sans composant, {2 contacts + PE}
Artikel ist nicht bestellbar
 
TPE 4x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 10m
 
Interruttore chiave 1x90° a due posizioni, connessione M12 (4 poli)
 
PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau 3m
 
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5.0m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 2m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 0,3m
 
PUR (4x(2x0,25))C schermato grigio 15m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 0,6m
 
con separazione del potenziale 10m PUR/PVC-JB, 8x0,34+5x0,75
 
PUR-JZ 5x0,5 grigio c. portacavo 6m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
Avec levier de verrouillage double
 
24 V AC/DC, Led jaune, Antiparasitage par diodes Zener, Câble PUR/PVC
 
Câble PUR-OB 5x0,34 noir UL, CSA 3m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 1m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 0,6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3X0,34 giallo, 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten