Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
 
IN: 30 VDC - OUT: 30 VDC / 0,1 A
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 0,4m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,5m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 16m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 0m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 1.6m
 
PUR 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo. 11m
 
câble PUR UL/CSA 8x0.25 mm² gris, chaine porte-câble, 5m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 1m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 1m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten