Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
NG0-VG-24-S
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PVC 3X0,75 grigio, 1,5m
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 2m
 
PUR 4X0,34 schermato grigio UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,6m
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 9m
 
PUR-JZ 4x0,75 yellow UL, CSA 7,5m
 
Schraubbefestigung
 
PUR-JB 5x0,34 nero UL/CSA 1,5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 12m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 5m
 
PUR-OB 2x0,75 nero 3m
 
fili PP AWG20/26 0,2m
 
PUR-OB 2x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Module-relais, 24 V DC, relais d'entrée, 1 contact inverseur
 
30m TPE-V 16x0,5+3x1.0, UL/CSA
 
IN: 100…265 VAC / 90…250 VDC, OUT: 48…56 VDC
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL, CSA 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR 5x0.34 blindé gris - 75m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 2m
 
Sortie fils PP 5x0,34 - 0,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 2.5
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
Voyants LED, LED {boitier plastique}, 110 V AC, verte / 5 mm, 1
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 5m
 
Nodo bus
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 8m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
mit Schraubkl. zum selbstanschl.
 
PUR 3x0.75 ge UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 8.0 m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M32
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 4.5 m
 
 
Connecteurs débrochables M8, M8 mâle droit, sans LED, 4 pôles, câble
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
 
"Slimline; 0,34-0,5mm²; 5 poli"
 
Avec levier de verrouillage simple, sortie en haut M20
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 11m
 
 
* HT, plus frais d’envoi