Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 3x2x0,25 geschirmt violett 10,0 m B-Code
 
10.0m PUR 16*0,34+2*0,75
 
KDL/E 16/5
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 1,5m
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 40m
 
PUR 3X0,34 giallo, 20m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 5x0,34 nero UL/CSA 2m
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA 1,5m
 
PUR-OB 2x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 500m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 4m
 
TPE 4x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 5m
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 25m
 
400V (broche-broche) / 690V (broche-terre), 40A
 
PUR-OB 4x0,5 + 2x0,5 schermato giallo 5m
 
5-pol. 0,75…1,5mm² 5,8-13,5mm
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett schleppk. 4m
 
PUR-OB 4x0,34 nero 6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 0,5m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 12m
 
singola guarnizione, ottone nichelato
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz roboter+schleppk. 12m
 
3.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+ drag 0.5m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 6m
 
125 VAC/DC / 2 A
 
MVC8-UQQ10.0-XA 10m cavo PUR-CNOMO 16x0,34/3x1
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten