Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt rot UL,CSA+schleppk. 1,5m
 
15m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 1,5m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 3,5 m
 
PUR 2x0.5 grigio UL/CSA+c. portacavo 14.0
 
PVC-OB 5x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 1,5m
 
100 pièces
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 18m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 7m
 
PUR 4x0,34 arancione UL/CSA+robot+c. portacavo 17,5m
 
PUR 1x4xAWG22 blindé gn UL/CSA+drag ch. 200m
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 2,5m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 1m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten