Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 1m
 
Rallonge M8, M8 mâle droit noir, 2 LEDs : Jaune (Pin 4) / Verte (Pin
 
PUR 5x0.34 shielded ye UL/CSA+drag ch. 0.4m
 
PUR 12x0.14 nero UL/CSA+c. portacavo 50.0
 
PUR 3x0,25 nero 0,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz 5m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 0,8m
 
Câble PUR 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA - 0,8m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,4m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten