Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
KDT/ZE 05
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,8m
 
extremité fils libres
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
4 voies, 5 pôles, sans séparation des communs, câble PUR/PVC
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 10m
 
PUR 8x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 12*0,14mm² schwarz 5.0 m
 
Antiparasitage par diodes Zener, M12 mâle droit, 3 pôles (3-4-5)
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 15m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb schleppk. 0,6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten