Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 0...230 V
 
PVC-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 2,5m
 
PVC-OB3x0,25 nero 0,6m
 
P: 500VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
 
PVC-OB 4x0,25 grigio 1,5m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 40m
 
PUR 2x0,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 35m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot+catena portacavo 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 30m
 
ingresso 24VDC
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 0,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
010 PVC 3x0.25 ye UL/CSA 6.0
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA 6m
 
PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 5m
 
specifica: 6FX5002-2DC10-1BF0
 
PVC-OB 4x0,34 schermato grigio 7,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 1,5m
 
PUR 3x0.34 giallo UL/CSA+c. portacavo 1.0
 
LED Alimentation & pin4
 
PUR-OB 5x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 12m
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Einsatz 4000-68000-0020000 + 4000-68000-1210000
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten