Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 12x0.14 sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
TPE-S 4x0.34 gr 0,5m
 
PUR 4X0.34 arancione UL/CSA, ROBOT, c. portacavo 25.0m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, 3 pôles {NC
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 0,3m
 
PUR 4X0,75 grigio, 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR-JB 5x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé vert UL/CSA - 2,5m
 
Einsatz 4000-68000-0230000
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG nero, 7,5m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 1m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten