Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 11m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 11m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 7,5m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 5m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 6m
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, femelle M12 codé A droit, adapté
 
PVC 5x0.34 ge UL/CSA 7,5m
 
TPE 8x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
 
Câble FRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA - 1,5m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M20
 
2x USB 2.0 mas. A-A
 
PVC-OB 3x0,34 grau CEI-Norm 20m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 15m
 
leva di bloccaggio singola, accesso superiore M25
 
specifica: M6FX8002-2CF02-1CF0
 
Répartiteur MVP12 avec commun différent, avec bornes à raccorder, 6
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 20m
 
V2A PVC 5x0.34 gr UL/CSA 20m
 
PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 1.0m
 
Artikel ist nicht bestellbar
 
Rallonge Y M12-2xM8, M12 mâle 4 pôles (1-2-3-4), 2xM8 femelle 3pôles
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 grau roboter+schleppk. 10m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c.portacavo 20m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 droit
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 15m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten