Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, M12 Y droit
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 8m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 4m
 
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG, nero 3m
 
24V DC - 20 mA - M3 - IP65
 
senza calotta con separazione del potenziale senza LED
 
Câble PUR-OB 5x0,34 blindé noir UL/CSA - 15m
 
 
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 8 voies, 4
 
Entrée : 110-230VAC / Sortie : 12-15VDC - bornes à vis
Artikel ist nicht bestellbar
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, M12 Y droit
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
femelle coudé, 3 pôles {NC}, Câble PUR UL/CSA gris 3x0,34 mm², 1,5m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 gesch. gn UL/CSA+schleppk. 4,5m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 0,3m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten