Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 3x0.75 grigio 0,3m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 100m
Cet article ne peut être commandé.
 
Widerstand zw.Pin 1-3
 
cavetti PVC 5X0,34 1m
 
 
034 PUR 4x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 5.0
 
P: 160VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 2m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 3m
 
Câble PUR/PVC Noir 3x0,25 mm², 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 12m
 
PVC-OB 4x0,34 schermato grigio UL/CSA 10m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, mâle M12
Cet article ne peut être commandé.
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M20
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 2m
 
Litzen 4x0,75 1m
 
Multifonction paramétrable par switch, sortie relais, front descendant
 
Blindstopfen M12, VE=4
 
32 uscite digitali per BOSCH HF03
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 20m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 8m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4X0,34 grigio, 12m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,8m
 
PUR 5x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
Pour répartiteurs MVP12 / Exact12 UNIVERSAL
 
PUR-OB geschirmt violett UL 7,5m
 
ohne Haube, mit Pot. Trennung, NPN-LED's
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 3m
 
PP-Litzen 3x0.25 2m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 orange schleppk. 500m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 20m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 25m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 1m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,6m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 5m
 
Série Cube Module d'extension des E/S, IP 67, Système Cube 6 pôles
 
PVC-JZ 4x0,75 grey 7,5m
 
10.0m PUR 8*0,5+3*1,0
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 0,4m
 
NPN-LED
 
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr 2m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 9,5m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb 25m
Cet article ne peut être commandé.
 
abg.Norm. NPN-LED
 
PUR 3x2x0,25 schermato viola 20m
 
IN: 185-265VAC OUT: 24-28V/10ADC
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA 1,5m
 
Câble TPE 4x2xAWG24 blindé bleu UL/CSA10m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 2m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 100m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie en haut M25
 
PUR 5x0.34 geschirmt ge UL/CSA+schleppk. 6.0m
 
PVC 4x0.25 gr UL/CSA 6m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 6m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi