Kabeltrommel Ø 500mm
PUR-OB(STV) 4x0,34 orange schleppk. 500m
No.d'art.: | 7000-C0505-8150000 |
Poids: | 17.502 kg |
Pays d'origine: | DE |
Produit pour vous en priorité.
Description
Enrouleur de câble (500 m)
PUR (UL/CSA), welding spark
4× 0.34 mm²
orange
compatible chaînes porte-câbles
5 Mio.
Adapté aux robots
±360°/m
PUR (UL/CSA), welding spark
4× 0.34 mm²
orange
compatible chaînes porte-câbles
5 Mio.
Adapté aux robots
±360°/m
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Style STOOW gaine | Hybride, Signal, Données |
---|---|
Identification du câble | 815 |
Couleur de gaine | violet |
Structure | Câble
Amount stranding | 3 |
---|---|
Stranding | 2 wires avec twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 3 wires avec 3 Câblage composite de Élément de remplissage twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, nue |
Banderolage | Fleece, Foil |
Filler | oui |
wire arrangement | rouge, (vert, jaune), bleu, (gris, rosa), Vert-jaune, (blanc, ) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 101,2 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PUR |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Outer-diameter (jacket) | 8,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Polyoléfine |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,7 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Amount strands (wire) | 56 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 6 |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 4,5 m @ 25 °C |
Material wire insulation (Data) | Polyoléfine |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,3 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Amount wires (Data) | 6 |
Amount strands wire (Data) | 19 |
Diameter of single wires (Data) | 24 AWG |
Conductor crosssection wire (Data) | 24 AWG |
Material conductor wire (Data) | Fil de cuivre, nu |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 250 V |
---|---|
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 9,8 A |
Courant admissible min. conducteur (données) | 3 A |
Characteristic impedance | 95 Ω ± 16 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 19,5 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 69,2 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 1,5 kV @ 60 s |
Capacité électrique | 6000 pF/km |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 1,5 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - blindage) | 1 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -30 °C |
Température de service max. (dynamique) | 70 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
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
Rayon de flexion (fixe) | 8 x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (en mouvement) | 15 x Outer diameter |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 Mio. @ 25 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27061801 |
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879403672 |
Numéro du tarif douanier | 85444995 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteur circulaire à câbler ----