bobina di cavo ø 500mm, 500m
PUR 4X0,34 arancione c. portacavo
Codice: | 7000-C0505-8150000 |
Peso: | 17.502 kg |
Paese di origine: | DE |
Produzione prioritaria
Descrizione
Bobina di cavo (500m)
PUR (UL/CSA), welding spark
4× 0.34 mm²
arancione
per catena portacavo
5 Mio.
adatto per applicazioni robotiche
±360°/m
PUR (UL/CSA), welding spark
4× 0.34 mm²
arancione
per catena portacavo
5 Mio.
adatto per applicazioni robotiche
±360°/m
Dati del cavo
General data | Cable
Stile STOOW guaina | Ibrido, Segnale, Dati |
---|---|
Identificazione cavo | 815 |
Colore | viola |
Structure | Cable
Amount stranding | 3 |
---|---|
Stranding | 2 wires con twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 3 wires con 3 Fasci di fili cordati attorno Anima twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, nudo |
Rivestimento | Fleece, Foil |
Filler | si |
wire arrangement | rosso, (verde, giallo), blu, (grigio, rosa), Verde-giallo, (bianco, ) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 101,2 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Outer-diameter (jacket) | 8,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Poliolefina |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,7 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Amount strands (wire) | 56 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1 mm² |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Conductor type (wire) | Classe di cavetti 6 |
Corsa (c. portacavo) | 4,5 m @ 25 °C |
Material wire insulation (Data) | Poliolefina |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,3 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Amount wires (Data) | 6 |
Amount strands wire (Data) | 19 |
Diameter of single wires (Data) | 24 AWG |
Conductor crosssection wire (Data) | 24 AWG |
Material conductor wire (Data) | Cavetto in rame, nudo |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 250 V |
---|---|
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 9,8 A |
Capacità di corrente min filo (dati) | 3 A |
Characteristic impedance | 95 Ω ± 16 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 19,5 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 69,2 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 1,5 kV @ 60 s |
Capacità elettrica | 6000 pF/km |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 1,5 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) | 1 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -30 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) | 8 x Outer diameter |
---|---|
Raggio di curvatura (mobile) | 15 x Outer diameter |
Velocità (c. portacavo) | 5 Mio. @ 25 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27061801 |
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879403672 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444995 |
Accessori
---- Connettore circolare a cablare ----