Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 3x1.0 geschirmt gr 100m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 0,5m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA 0,8m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR AWG24 + AWG22 schermato blu UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 2x2x0,34 schermato rosso UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 5 pôles {avec
 
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 0,6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 10m
 
PUR 5x0.34 geschirmt ge UL/CSA+schleppk. 40,0m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 3x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 15m
 
PUR 8x0,25 schermato grigio, UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PUR 5x0.34 gr 20m
 
10.0m PUR 6*0,34+2*0,75 abg.Norm
 
PUR-JBZ 5x2.5, gris, 7.5m
 
 
câble PUR 5x0.34 blindé, UL/CSA, chaîne porte-câble, 20m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/C 1.4 m
 
Câble blindé PUR vert 2x2xAWG22, UL/CSA
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 4,5m
 
TPE 4xAWG22 giallo UL 1,5m
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 2,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 3x0,25 grau 7,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
487 PUR 4x0,34 arancione UL/CSA c. portacavo 4.0
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 3,5m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 1m
 
3 poli 0,5…1mm²
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit, Sans Led, M12 femelle droit, 5 pôles
 
pontée, avec 1 LED jaune et diode zener, mâle M12 droit, 3 pôles
 
PUR 3x0.5 gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
791 PUR 1x4xAWG26 schermato verde 0.15
 
20m TPE-V 16x0,5+3x1.0, UL/CSA
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 0,3m
 
PUR-OB 12*0,14mm² nero 7,5 m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+torsion 35m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten