Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JZ 4x0,75 gelb UL, CSA 7,5m
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 100m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JZ 4x0,75 grigio 3m
 
PUR 4x0.34 schermato grigio UL/ 27.0 m
 
PVC-OB 3x0,25 grau 4m
 
Noir 3x0,25 mm², 5m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 1m
 
PUR 5X0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 15m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 0,3m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 gesch.Petrol UL+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 4x0,75 yellow UL, CSA 7,5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
P: 40VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 5m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR-OB 8x0,25 gris - 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi