Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M8 spina angol. / M12 presa angol.  7000-88321-0500060
Il prodotto può differire dall'immagine

M8 spina angol. / M12 presa angol.

PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 0,6m

Codice: 7000-88321-0500060
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.036 kg
Paese di origine:  CZ
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Maschio 90° – femmina 90°
M8 – M12, 3 poli
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
Lunghezza 0,6 m
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Family construction form M8
Filettatura M8 x 1
adatto per guaina (Ø interno) 6,5 mm
Apertura della chiave SW9
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
adatto per guaina (Ø interno) 10 mm
Apertura della chiave SW13
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8)
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 50 V
Tensione di esercizio CC max 60 V
Tensione di esercizio CA (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed) 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP68, IP66K
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Con rivestimento Safe-Cover
Materiale custodia PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificazione cavo 050
Tipo di cavo 5
Colore giallo
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
wire arrangement , nero, blu
Mechanical data | Cable
Corsa (c. portacavo) 5 m @ 25 °C | Orizzontale
Cable weigth 26,4 g/m
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 58 ± 3 Shore D
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 4,3 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 74 ± 3 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Amount strands (wire) 32
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 6
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 300 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 79 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 2,5 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 2,5 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter
Velocità (c. portacavo) 10 Mio. @ 25 °C
N. di cicli 1 Mio.
Sollecitazioni in torsione ± 360 °/m
Velocità di torsione 35 Cicli/min

ECLASS-6.0 27061801
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 7000-88321-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: CSA US 7000-88321-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Certificati: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Documento: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • File di progettazione: STP 7000-88321_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-40561_18-08.19_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio