Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 5X0,34 grigio, UL/CSA, robot, c. portacavo
 
 
PVC-OB 3x0,25 grau 3m
 
PVC 3x0.75 gr 500m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 24 V AC/DC
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé, Led verte (1-alim) -
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde 40.0
 
Connecteur pour pressostat MSUE sortie fils, forme A / 18 mm, noir, 24
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA 3m
 
PUR-OB UL Noir 5x0,34mm², PE pontée fil gris, 5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
PUR-JBZ 5x2,5 grau UL,CSA+schleppk. 300m
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, Femelle M12 codé A droit, adapté
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 0,3m
 
PVC 4x0.75 sw 5m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten