Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 15m
 
Câble PUR/PVC 3x0,25 noir 0,3m
 
PUR 3X0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 7m
 
Lampada a LED, IP67, 24VDC, connessione 2xM8
 
 
Spécification 6FX5002-2DC10-1BF0
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, M12 Y droit
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 11m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten