Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
sostituisce cod. 90228
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 50m
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
 
PUR 5x0.25 shielded gy drag chain 3.5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR 5x0.34 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 30.0m
 
20cm Wellrohr mit Schrumpfschlauch, ohne Offset
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 7,5m
 
Connecteurs débrochables M8 à clipser, M8 femelle droit, sans LED, 4
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
PUR 3X0,34 nero 20m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
 
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA+robot+c.portacavo 20m
 
PVC 3x2xAWG24+6xAWG24 schermato nero UL/CSA 1m
 
PUR 5x0.34 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 22m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten