Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 3x0,75 grigio 500m
 
PUR 5x0.25 schermato grigio c. portacavo 0,5m
 
(1-2-3-4), Câble PUR UL/CSA Noir 4x0,34 mm², 5 m
 
PVC 4X0,34 grigio, UL/CSA 20m
 
PVC 3X0,34 schermato grigio, UL/CSA 1,5m
 
3 pôles blindé, 14-0,5mm²
 
PUR-OB 4x0,25 nero UL, CSA 3m
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag 40.0m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit, Sans Led, M12 femelle droit, 3 pôles
 
cavetti polipropilene 4x0,25 1m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans LED, 4 pôles
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 0,6m
 
PVC-JZ 4x0,75 schwarz 7,5m
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 schwarz 3m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,6m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA, robot, c. portacavo
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 schwarz 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde 40.0
 
PUR 3x0,25 nero 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 25m
 
Câble PUR 1x4xAWG26 blindé vert UL/CSA - 10m
 
PUR 2x2x0,355 geschirmt vio UL,CSA+schleppk. 50m
 
 
* HT, plus frais d’envoi