Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB4x0,34 nero 3m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 3 pôles {NC
Cet article ne peut être commandé.
 
Verrouillage par vis, sortie sur 1 côté M32
 
 
Avec LED + VDR, 230VAC/DC, M16x1,5, câble 6-8mm
 
PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 30m
 
Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC
 
Pour XtremeDB CANopen et SAE J1939
 
P: 3000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Spezifikation: M6FX8002-2DC34-1AF0
 
PVC 5x0.34 sw 3m
 
PVC 3x0,5 grigio 500m
 
PVC 3x0.75 sw 10m
 
PVC-OB 5x0,34 blindée gris UL, CSA longueur: 3m
 
PUR 1x2xAWG23 geschirmt vt UL/CSA+robot 1m
 
RADOX EM 104 4x0,5 sw 5m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA, c. portacavo 6m
 
5.0m PUR/PVC 8*0,34+3*0,75
 
8xM8, 3 pôles
 
IN: 53 VDC - OUT: 400 VAC / 5 A
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 15m
 
 
* HT, plus frais d’envoi