Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
P: 1600VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC
 
fili PP 5x0,34 0,2m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 30m
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo 40m
 
PVC 4X0,34 grigio, 50m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 2m
 
4/2 mit Absperrung, Messing vernickelt
Artikel ist nicht bestellbar
 
En INOX 1.4404
Artikel ist nicht bestellbar
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA 0,6m
 
PUR-OB 8x0,25 grigio c. portacavo 5m
 
PUR-Litzen 8x0.25 0,2m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,9m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten