Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Litzen PP 5x0.34 0,2m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio 50m
 
10m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR-OB 3x0,25 grau 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 2.5 m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA 7,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Câble 2x2xAWG26 blindé gris - 2m
 
leva di bloccaggio singola m., 2 accessi M32, coperchio in plastica
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, M12 Y droit
 
Interface intelligente, convertisseur digital / analogique, 8 bit
 
PVC-OB 3x0,34 grau 10m
 
PUR 6x2,5 sw 2m / PUR 6x2,5 sw 0,3m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 4m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten