Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR-OB 4x0,34 grau 40m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 5xAWG16 giallo UL/CSA 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 12x0,14 blindée noir UL,CSA Longueur 0,5m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 55.0 m
 
PUR 8x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 1,6m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 1m
 
PUR 4X0,34 giallo, 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR AWG20/26 shielded gn U 6.0
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PUR 3x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 60m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 14m
 
8 poli max.0,5mm² 6-8mm
 
PVC 5x0,34 grigio, UL/CSA
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 15m
 
PVC-JB 5x0,34 grigio 1,5m
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL/CSA 70m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PVC 4x0,34 nero UL/CSA 0,8m
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 0,7m
 
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 3 LED, 4 pôles {NC
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 shie 2.5 m
 
 
(1-2-3-4), PUR-OB UL Noir 4x0,25mm², 15m
 
PVC 4x0.34 ge UL/CSA 1m
 
P: 320VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC"
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x1.0 gr 48m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten