Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3X0,34 grigio, 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA + schleppk. 10m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, mâle 7/8 droit
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 15m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,6m
 
 
PUR 5x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 0,5m
 
PUR 4x0,34 giallo UL/CSA 5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 200m
 
PUR-OB 4x0,25 grau 25m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
Connessione M12 4 poli, uscita inferiore
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 13m
 
PUR blindé 8x0.25 mm² gris, 7,5m
 
Câble PUR-OB 5x0,34 blindé noir UL/CSA - 15m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 3,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi