Modlight70 Pro modulo di conn. IO-Link
Connessione M12 4 poli, uscita inferiore
Codice: | 4000-76070-1300015 |
Peso: | 0.205 kg |
Paese di origine: | ID |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Base
con connettore M12
Uscita inferiore
IO-Link V1.1
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
con connettore M12
Uscita inferiore
IO-Link V1.1
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 18 V |
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Comunicazione industriale | IO-Link
IO-Link tipo | Device |
---|---|
Port Class | A |
IO-Link ID revisione | V1.1 |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
IO-Link lunghezza dati di processo ingresso | 6 Bytes |
IO-Link lunghezza dati di processo uscita | 0 Bytes |
IO-Link tempo di ciclo min | 8 ms |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 140 mm |
---|---|
Larghezza | 70 mm |
Profondità | 70 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -30 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 60 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | L + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | L - |
PIN 4 | C / Q |
Tipo di collegamento 2
Tipo di fissaggio | Chiusura a baionetta |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371232 |
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ECLASS-10.1 | 27371232 |
ECLASS-11.1 | 27371232 |
ECLASS-12.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
ETIM-6.0 | EC001152 |
ETIM-7.0 | EC001152 |
GTIN | 4048879832700 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85319000 |
Accessori
---- Base per torretta di segnalazione ----
---- Targa di identificazione ----
---- Tubo per torretta di segnalazione ----
---- Staffa di montaggio per torretta di segnalazione ----