Embase Modlight70 Pro IO-Link
Connecteur M12 en bas
No.d'art.: | 4000-76070-1300015 |
Poids: | 0.205 kg |
Pays d'origine: | ID |
Livrable de suite.
Description
Base
avec raccordement M12
Départ vers le bas
IO-Link V1.1
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
avec raccordement M12
Départ vers le bas
IO-Link V1.1
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
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
Communication industrielle | IO-Link
Type IO-Link | Device |
---|---|
Port Class | A |
ID révision IO-Link | V1.1 |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
IO-Link Longueur de données de processus Entrée | 6 Bytes |
IO-Link Longueur de données de processus Sortie | 0 Bytes |
Temps de cycle min. IO-Link | 8 ms |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé |
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 140 mm |
---|---|
Largeur | 70 mm |
Profondeur | 70 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
Température de stockage min. | -30 °C |
Température de stockage max. | 60 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | L + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | L - |
PIN 4 | C / Q |
Type de connexion 2
Mode de fixation | Fermeture à baïonnette |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371232 |
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ECLASS-10.1 | 27371232 |
ECLASS-11.1 | 27371232 |
ECLASS-12.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
ETIM-6.0 | EC001152 |
ETIM-7.0 | EC001152 |
GTIN | 4048879832700 |
Numéro du tarif douanier | 85319000 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Pied pour mât de signalisation ----
---- Plaque d'identification ----
---- Tuyau pour la colonne de signalisation ----
---- Support de montage pour colonne de signalisation ----