modlight70
Adaptateur pour montage mural
No.d'art.: | 4000-75070-0000904 |
Poids: | 0.294 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Adaptateur Modlight70
pour montage mural
Sortie de câble (en bas)
pour montage mural
Sortie de câble (en bas)
Données techniques
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Métal |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 80 mm |
---|---|
Largeur | 80 mm |
Profondeur | 70 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371233 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371233 |
ECLASS-7.0 | 27371233 |
ECLASS-8.0 | 27371233 |
ECLASS-9.0 | 27371233 |
ECLASS-10.1 | 27371233 |
ECLASS-11.1 | 27371233 |
ECLASS-12.0 | 27371233 |
ETIM-5.0 | EC001153 |
GTIN | 4048879331104 |
Numéro du tarif douanier | 73269098 |
Unité de conditionnement | 1 |