Il prodotto può differire dall'immagine
tubo alluminio 800mm per Modlight50/70
Codice: | 4000-75070-0000918 |
Peso: | 0.23 kg |
Paese di origine: | ID |
Disponibile immediatamente.
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Alluminio |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 800 mm |
---|---|
Larghezza | 21,7 mm |
Profondità | 21,7 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371236 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371236 |
ECLASS-7.0 | 27371236 |
ECLASS-8.0 | 27371236 |
ECLASS-9.0 | 27371236 |
ECLASS-10.1 | 27371236 |
ECLASS-11.1 | 27371236 |
ECLASS-12.0 | 27371236 |
ETIM-5.0 | EC001155 |
GTIN | 4048879321006 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 76169990 |
Accessori
---- Base per torretta di segnalazione ----