Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
4000-68223-0000000 (Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent)
 
100 pièces
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL, CSA 1m
 
100 pièces
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
100 pièces
 
linke Seite: VDE mit LED Schraubklemmen
 
PUR 3x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
PUR 4X0,34 nero robot, c. portacavo 15m
 
 
Profibus DP, 16 canali multifunzione
 
400 V (Pin-Pin) / 690 V (Pin-PE), 40 A
 
PUR-OB 3x0,25 grau 15m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA 20m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten