Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 3x0,25 grigio, 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Puissance: 3000VA - Primaire: 400VAC+/- 5% - Secondaire: 230VAC
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 coudé, sans LED, 3 pôles {sans
 
PVC 4x0,34 schermato nero UL/ 2,0m
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 15m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 24.0
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 4m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 1m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 0,9m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 30m
 
PUR-OB 5x0,34 giallo UL/CSA 30m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 85.0m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 0,65m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 2,0m
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 9m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag 7.5m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA 1,2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 2m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 65m
 
PUR 4x2.5 bk 5.0m / PUR 4x2.5 bk 0.3m
 
PUR 5x1,5 grigio 1.5m
 
675 PUR 2x2xAWG22 shielded ye 6.0
 
PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 2m
 
PUR-JZ 4x0,75 grigio c. portacavo 1,5m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot+c.portacavo 1,2m
 
PUR-JZ 5x0,75 grigio 5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 0,7m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grey UL,CSA+drag chain 12,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 55m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 3m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten