Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,25 schwarz UL,CSA+schleppk. 10m
 
PVC-OB3x0,25 nero 2m
 
PUR-OB 4x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 25.0m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 2m
 
cavo 5m con 2x USB 2.0 A-B
 
PUR 4x0,34 giallo UL/CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola per torsione UL/CSA 7,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 2m
 
PVC 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 15m
 
cavo Cu-Cu 2x0,34+4x1,5 viola 35m
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 7
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 6m
 
Per codici 69060, 69065, 69110 e 69115
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 2m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
4 poli 0,25mm²
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 yellow robot+drag chain 4m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 giallo UL/CSA 1,5m
 
PE-X-wires 6x1.5 UL 1m
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 7,5m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 4m
 
PUR-OB 4x0,25 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 0,15m
 
PVC 3x0,25 grigio UL/CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PP 4x0,34 blu 10m
 
TPE-S 4x0.34 bl UL robot+schleppk. 12m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 4m
 
PVC 3X0,34 schermato grigio, 15m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 8m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA 1m
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 2,5m
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 1,5m
 
Module-relais, SNR 8 voies 24V
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 12m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 0,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi