Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Module relais SNR 8 voies 24V RM7,5  53025
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Module relais SNR 8 voies 24V RM7,5

Module-relais, SNR 8 voies 24V

No.d'art.: 53025
Produit alternatif:   
Poids: 0.188 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Construction compacte
avec relais enfichable
8 relais insérés ; 1 contact inverseur chacun
24 V DC
Diode + LED
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Consommation 10 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Tension de commutation CA max. 250 V
Tension de commutation CC max. 250 V
Courant de commutation max. 6 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 4 mm²
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à vis SK
Connection information mit einzeln ausgeführten -A2-Anschlüssen
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée 4 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 86 mm
Largeur 67,5 mm
Profondeur 75 mm

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-7.0 27371001
ECLASS-8.0 27371001
ECLASS-9.0 27371001
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879411332
Numéro du tarif douanier 85437090
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 53025_06-08.99_ce_z_a.pdf (A)

---- Limiteur de surtension ----
  • Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, AO, 230 V
    Livrable de suite.
    7,20 CHF
---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
* HT, plus frais d’envoi