modulo interfaccia attivo 8 vie
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Codice: | 53025 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.188 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Forma compatta
con relè estraibili
8 relè integrati; 1 contatto di scambio ciascuno
24 V DC
Diodo + LED
con relè estraibili
8 relè integrati; 1 contatto di scambio ciascuno
24 V DC
Diodo + LED
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Corrente assorbita | 10 mA |
---|
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V |
---|---|
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
Tensione di commutazione CA max | 250 V |
Tensione di commutazione CC max | 250 V |
Corrente di commutazione max | 6 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 4 mm² |
---|
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Connection information | mit einzeln ausgeführten -A2-Anschlüssen |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale | 4 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 86 mm |
Larghezza | 67,5 mm |
Profondità | 75 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879411332 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |
Accessori
---- Limitatore di sovratensione ----
---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----