Adattatore M12 mas./M12 fem.
modulo buffer per DI (Pin 1-3)
Codice: | 55110 |
Peso: | 0.045 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Adattatore
Maschio - femmina
M12 – M12, 4 poli
max. 700 mA
94 µF
Maschio - femmina
M12 – M12, 4 poli
max. 700 mA
94 µF
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 18 V |
Tensione di esercizio CC max | 30,2 V |
Corrente cumulativa max | 0,7 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | Avvitato, Montato |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 85 % |
Standard di prodotto | EN 61131-2 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879713467 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85322100 |