Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 0,6m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 0,6m
 
054 PUR 4x0.34 ye UL/CSA+robot 10.0
 
Système+U Capt + U Actionneur, male droit M12, 6 pôles, câble blindé
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 1,5m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 30m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 1m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 10m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1,8 m
 
Custodia Modlink MSDD doppia
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA - 0,5m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 7,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
PUR 5x0,5 grigio, c. portacavo 8m
 
LED 10mm - 24V DC - 20 mA - IP67
 
Rallonge M12-MSUD, Forme A - 18mm, PE pontée, Led jaune,
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 10m
 
5m PUR/PVC 12x0,34/3x0,75
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit, Sans Led, M12 femelle droit, 4 pôles
 
PUR 4x2,5+2x1,5 or UL/CSA+schleppk. 1m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1,5m
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 1,5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1,2m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten