Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
100 pièces
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 100m
 
PP-Litze 4x0,34 0,5m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, libre à câbler
 
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 7,5m
 
PUR 3x0,75 grigio UL/CSA+c.portacavo 10m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
acciaio inox 1.4404
Artikel ist nicht bestellbar
 
Connecteur débrochable M12, M12 mâle droit Y, sans LED, 2 x M12
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 3m
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 12m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit, sans led, 4 pôles
 
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 7,5m
 
Multicolore, Buzzer, IO-Link
 
PUR-OB 4x0,5 + 2x0,5 schermato giallo 20m
 
PUR 8x0,25 grigio UL/CSA+c.portacavo 1m
 
MSDD modulaire accessoire, connecteur à monter SUB-D25 F/M, sur plaque
 
Artikel ist nicht bestellbar
 
3-pol. / 3-pol. + 5-pol.
 
leva di bloccaggio singola m.
 
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 3,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Sans séparation de potentiels
 
 
fili PP AWG20/26 0,5m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
Câble PUR 1x4xAWG26, vert, UL/CSA - 10m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten