Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 4x1.5 or UL/CSA+schleppk. 35m
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, 45m
 
Câble PVC noir 4x0,25mm² - 1.0m
 
PVC 4x0,34 schermato grigio UL/CSA 35m
 
PP 8x0.25 bl robot+schleppk. 10m
 
Connecteur MSVS, forme B / 10 mm, LED jaune, avec antiparasitage {RC}
Artikel ist nicht bestellbar
 
Fils 5x0,75mm² - 0,5m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M25
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+ c. portacavo 2.1
 
Schlüsselschalter 1x40° tastend
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 3,5m
 
RADOX EM 104 5x0.5 bk 5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 25m
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, robot, c. portacavo 4m
 
 
4 poli 0,5…1mm²
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL/CSA
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle, sortie sur 1 côté M25
 
PUR-OB 2x0,5 grigio 2m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 5m
 
Litzen 8x0.25 1m
 
 
PUR 8x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
Version imperdable
 
5 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm
 
Artikel ist nicht bestellbar
 
Cabinet-Line, Gigabit CâbleFRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé vert - 25m
 
Avec levier de verrouillage double
 
PVC 3x2x0.25+6x0.25-D5.9-s9005 6.0 m
 
droit, 5 pôles, PUR blindé- 5 x 0,34 mm², 35m
 
12x0,14mm² 0,2m
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 20m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten