Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR 5X0,34 grigio, 7m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 7,5m
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 15m
 
PVC-OB 5x0,34 grau 2m
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4X0,34 grigio, 20m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 8x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 3m
 
TPE-S 4x0.34 bl UL robot+schleppk. 2m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
Artikel ist nicht bestellbar
 
TPE 2x2x22AWG SF/UTP CAT5e verde UL/CSA,ITC/PLTC 25m
 
Câble PUR-OB 4x0,34 blindé gris UL/CSA - 15m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 1,5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten